17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドンキーカート用取り替えハンドル

通常単価(税別)
5,4076,328
税込単価
5,9486,961
通常出荷日:1日目~4日目

【商品仕様】・ドンキーカート用取り替えハンドルです・付属品:ボルト、ナット、ワッシャー各4個

  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • パイプ径(mm)
    28.6

ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合台車機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ

(mm)

タイプ

最小発注数量
202N
4989999623802
195-3756
3000
-
スタンダード
1個
202N
4989999623581
195-3763
3500
1000用
ロング
1個
302N
4989999623826
195-3758
4000
-
スタンダード
1個
302N
4989999623666
195-3765
4500
1000用
ロング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,863
( 6,449 )
1日目
5,407
( 5,948 )
1日目
6,328
( 6,961 )
1日目
5,776
( 6,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドンキーカート用取り替えハンドルです
・付属品:ボルト、ナット、ワッシャー各4個

ご注意

  • 2段・3段タイプには使えません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドンキーカート用取り替えハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドンキーカート用取り替えハンドル
段積み長尺台車用パイプ パイプ
運搬車用取り替えハンドル 固定/折りたたみタイプ
ドンキーカート 固定式
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,407-6,1913,417 -27,309 -9,611 -13,032
通常出荷日1日目〜8日目1日目1日目〜1日目〜7日目
材質1スチールスチールスチール荷台:スチール荷台:スチール本体:スチール
材質2表面処理:粉体塗装表面処理:メッキ-マット:塩化ビニールマット:塩化ビニール表面処理::三価クロムメッキ
パイプ径(mm)28.648.628.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト