17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー"(ガード付)

通常単価(税別)
7,5877,825
税込単価
8,3468,608
通常出荷日:4日目

【特長】・本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です・はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが...

詳細を確認
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    137
  • 長さ (mm)
    688
  • 幅 (mm)
    478
  • 枠内寸法(mm)長さ×幅
    654×444
  • 組立目安
    -
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

タイプ

取替キャスター(自在)

取替キャスター(自在ストッパー付)

最小発注数量
4550414026760
244-6311
3200
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:ポリプロピレン(PP)
-
1
1
1個
4550414026746
244-6309
3200
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:ポリプロピレン(PP)
TYE-75N
-
1個
4550414026753
244-6302
3300
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:ポリプロピレン(PP)
ストッパー付
TYE-75N
TYE-75NS
1個
4550414026777
244-6303
3300
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:ポリプロピレン(PP)
ストッパー付
1
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,773
( 8,550 )
4日目
7,625
( 8,388 )
4日目
7,825
( 8,608 )
4日目
7,587
( 8,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です
・はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です
・スタッキングも可能です
・キャスター(mm):75Ф
【用途】
・組み立て部品などの移動に最適です
・コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入
・物流センターのオリコンでの移動に
【材質】
・キャスター金具:スチール
・コーナー:ポリプロピレン(PP)
・連結バー:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー"(ガード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ用ドーリー"OCドーリー"(ガード付)
スタッキングコンテナ台車
伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型
ドーリー(ブレーキ付)EA505TD-76
150kg ドーリー(連結型)
折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)
メーカートラスコ中山トラスコ中山オーエムエスコエスコトラスコ中山
通常価格7,587-6,5127,266 -12,4328,100 -8,377
通常出荷日4日目19日目1日目〜2日目1日目〜1日目
キャスター径(mm)7575---75
高さ(mm)137199.7---133
長さ(mm)688-----
幅(mm)478-----
枠内寸法(mm)長さ×幅654×444-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト