17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル【2個入り】

通常単価(税別)
14,94918,891特別価格
税込単価
16,44420,780特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・樹脂製運搬車 グランカート用オプションのサイドハンドルです・材質:スチール/表面処理:紛...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ハンドル表面処理:粉体塗装
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
4989999972016
125-8930
4000
TP-700・TPX-700番シリーズ
1パック

2個入り

4989999972023
125-8932
5000
TP-800・TPX-800番シリーズ
1パック

2個入り

4989999972030
125-8933
6000
TP-900・TPX-900番シリーズ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,94913,117
( 14,429 )
1日目
17,07414,550
( 16,005 )
1日目
18,89116,098
( 17,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂製運搬車 グランカート用オプションのサイドハンドルです
・材質:スチール/表面処理:紛体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,949-27,549 -36,045 -32,554 -54,90027,149 -
通常出荷日1日目1日目10日目〜1日目5日目6日目〜
材質1スチール荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール
材質2ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル:スチールハンドル:スチール(粉体塗装)--

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト