17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートディスペンサー

通常単価(税別)
4,6425,049特別価格
税込単価
5,1065,554特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。・手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    198
  • 電源
    単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • 電源(V)
    単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • 幅(mm)
    83
  • 容量(ml)
    500

ご注意

  • 本品は完全防水ではありません。
  • 本品に水をかけたり、水につけたりしないでください。
  • 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4901087221165
470.000
347-8415
1個
4901087221158
457.000
347-8418
1個
4901087221172
455.000
347-8417
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6424,457
( 4,903 )
1日目
5,0494,847
( 5,332 )
1日目
4,9314,734
( 5,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
・手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能があります。
・本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載しています。
・電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式です。
・フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすいです。
・洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。
・ワンタッチで取り外せる電池ボックス式です。
・簡単に電池交換できます。
・濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

ご注意

  • 本品は完全防水ではありません。
  • 本品に水をかけたり、水につけたりしないでください。
  • 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートディスペンサー
オートディスペンサー セット
ディスペンサー
クリーンリキッド ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
メーカーELPA朝日電器アルボースサラヤアルボースケニスサラヤ
通常価格4,642-11,9025,4494,31814,68010,989
通常出荷日1日目1日目1日目9日目8日目1日目
奥行(mm)126-----
高さ(mm)198-----
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)-----
電源(V)単三形アルカリ乾電池×4本(別売)-----
幅(mm)83-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト