17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダウンベスト3254

通常単価(税別)
7,001特別価格
税込単価
7,701特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。・内部に保温...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    表地・裏地:ナイロン100%
  • 材質2
    中綿:中綿60%、ダウン40%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

肩幅(cm)

最小発注数量
114
68
4580661958347
568-5939
XL
ネイビー
43
1個
108
65
4580661958385
568-5935
L
アーミカーキ
41
1個
114
68
4580661958392
568-5944
XL
アーミカーキ
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0014,599
( 5,059 )
1日目
7,0014,599
( 5,059 )
1日目
7,0014,599
( 5,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。
・内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。
【材質】
・表地・裏地:ナイロン100%
・中綿:中綿60%、ダウン40%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダウンベスト3254のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダウンベスト3254
コーチジャケット 710
軽防寒ジャケット 7420
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ
ヒーターフーディジャケット3220
ホットフィッテッドパンツ 4077
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格7,0017,61010,026 -12,622 -6,2462,414
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜19日目
質量(g)200.000400.000500.0001000.000450.000200.000
材質1表地・裏地:ナイロン100%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工ポリエステル100%ポリエステル90%・ポリウレタン10%
材質2中綿:中綿60%、ダウン40%裏地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト