17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ

通常単価(税別)
5,111特別価格
税込単価
5,622特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防風フィルムが風を防ぎ保温性を高めます・肌面は水分を含まないポリプロピレンメッシュ生地を使用...

詳細を確認
  • ブラック
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    表生地:ポリエステル100%
  • 材質2
    裏生地:ポリプロピレン60%
  • 材質3
    ポリエステル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

着丈(cm)

胸囲(cm)

サイズ

身長(cm)

最小発注数量
4970687615544
535-0805
68
108~116
3L
175~185
1個
4970687615520
535-0796
64
96~104
L
175~185
1個
4970687615537
535-0825
66
104~112
LL
175~185
1個
4970687615513
535-0780
62
88~96
M
165~175
1個
4970687615506
535-0797
60
80~88
S
155~165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1113,867
( 4,254 )
1日目
5,1113,867
( 4,254 )
1日目
5,1113,867
( 4,254 )
1日目
5,1113,867
( 4,254 )
1日目
5,1113,867
( 4,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防風フィルムが風を防ぎ保温性を高めます
・肌面は水分を含まないポリプロピレンメッシュ生地を使用
・汗を保持せず外側の生地に逃がすため肌面は
【用途】
・冬場、寒冷地での一般作業、スポーツなどに
【材質】
・表生地:ポリエステル100%
・裏生地:ポリプロピレン60%
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
サーモ靴下 先丸
BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ レディース
BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ(レディース)
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ(Mサイズ)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格5,1111,4322,7072,7072,000 -2,152
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
ブラックグレーブラックブラック--
質量(g)250.000120.000----
材質1表生地:ポリエステル100%綿・レーヨン・アクリル・その他ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル90%、ポリウレタン10%--
材質2裏生地:ポリプロピレン60%-----
材質3ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト