17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能桶 本体

通常単価(税別)
2,6163,091
税込単価
2,8783,400
通常出荷日:1日目

【特長】・専用のフタがあり、ロックもできて非常に便利です。・フタを本体に引っかけてロックするタイプです...

詳細を確認
  • ブルー
  • 適合フタ
    L23/30HUTA-B
  • 材質1
    ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(L)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
360
360
330
24
4979652001061
970.000
254-2856
1個
355
355
410
30
4979652000033
1180
253-9744
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
1日目
3,091
( 3,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のフタがあり、ロックもできて非常に便利です。
・フタを本体に引っかけてロックするタイプです。
・フタを閉めた状態で積み重ねることができます。
・また、ヤザキの万能桶は日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
【用途】
・食品の保管用。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能桶 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能桶 本体
メディカルペール 本体/フタ/スタンド
サンプラ バット S-1
ポリペール 45L~120L フタ付
マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01
安全廃棄システム
メーカー矢崎化工三甲サンプラテック東京硝子器械コクゴサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格2,616-1,064 -1,0916,953 -130,00023,278 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目6日目5日目8日目
ブルー-----
適合フタL23/30HUTA-B-----
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト