17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトサスペンダー

通常単価(税別)
7,285
税込単価
8,014
通常出荷日:4日目

【特長】・別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897053382
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    336-3337
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    発泡ポリエチレン

型番:

DB-124SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DB-124SHの仕様・寸法情報

JANコード
4937897053382
質量(g)
330.000
トラスココード
336-3337
材質1
ポリエステル
材質2
発泡ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB-124SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,285
( 8,014 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能
・体形に合わせて、幅広く調節が可能
・スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない
・4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱
・肩ずれ防止ベルト付
・腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止
【材質】
・ポリエステル
・発泡ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサスペンダーの型番DB-124SHのページです。 型番DB-124SHに関する仕様情報を記載しております。
ベルトサスペンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサスペンダー
サスペンダー黒
腰サポートサスペンダー
サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット
バックサポート(サスペンダー調整可能)
サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)
メーカージェフコムTJMデザインタジマツールTAKAGIフジ矢エスココヅチ
通常価格7,2853,317 -1,4085,5686,9455,680 -
通常出荷日4日目1日目〜3日目3日目1日目4日目〜
JANコード4937897053382-----
質量(g)330.000-----
トラスココード336-3337-----
材質1ポリエステル-----
材質2発泡ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト