17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器設置台 エコベースN

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:1日目

【特長】・環境基準と品質基準を満たした消火器設置台です・エコマーク取得だけでなく機能美にあふれたプロダ...

詳細を確認
  • JANコード
    4994152002752
  • トラスココード
    411-2263
  • 質量(g)
    400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    219
  • 高さ(mm)
    716
  • 幅(mm)
    250(表示板部)、205(土台部)
  • 材質2
    ポリスチレン

型番:

ECOBASE-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECOBASE-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4994152002752
トラスココード
411-2263
質量(g)
400.0
材質1
ポリプロピレン
奥行(mm)
219
高さ(mm)
716
幅(mm)
250(表示板部)、205(土台部)
材質2
ポリスチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECOBASE-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境基準と品質基準を満たした消火器設置台です
・エコマーク取得だけでなく機能美にあふれたプロダクトデザインを採用し、グリーン購入にも最適です
・色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています
・日本語、英語表記に加え、中国語、韓国語を併記しました
・表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です
・設置台が完全に重なるスタッキング性を追求した商品です
・従来品と比較して梱包サイズが55%大幅ダウンしました
・組み立て時にはビス等を利用しませんので、作業効率が一段と向上します
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器設置台 エコベースNの型番ECOBASE-Nのページです。 型番ECOBASE-Nに関する仕様情報を記載しております。
消火器設置台 エコベースNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器設置台 エコベースN
初田製作所 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)PEP-4V
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
初田製作所 ABC粉末消火器(蓄圧式)
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
消火器設置台 シグナルスタンドECO
メーカー初田製作所初田製作所初田製作所初田製作所初田製作所ヤマトプロテック
通常価格3,10011,2146,57711,800 -19,3523,467
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜5日目1日目
JANコード499415200275249941520017554994152002646-4994152001632-
トラスココード411-2263390-7953----
質量(g)400.04300.04800-約5700-
材質1ポリプロピレンスチール-スチール--
奥行(mm)219-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト