ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラット棚

通常単価(税別)
9,357
税込単価
10,293
通常出荷日:11日目

【特長】・底スペースの有効活用にオススメ!【用途】・ご購入頂くと、底板としてお使い頂けます!【材質】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    634-5766
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    スチール製
  • 品名
    フラット棚(ブラック)
  • ブラック
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    544
  • 間口(mm)
    687
  • 高さ(mm)
    40
  • 適合本体
    ツーリングワゴン(ブラック)ツーリング棚2段タイプ

ご注意

  • 本体と一緒に組み立てて頂く必要が御座います。

型番:

WR1000S-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR1000S-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
634-5766
質量(g)
4000.0
材質1
スチール製
品名
フラット棚(ブラック)
ブラック
グリーン購入法適合品
適合
奥行(mm)
544
間口(mm)
687
高さ(mm)
40
適合本体
ツーリングワゴン(ブラック)ツーリング棚2段タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR1000S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,357
( 10,293 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底スペースの有効活用にオススメ!
【用途】
・ご購入頂くと、底板としてお使い頂けます!
【材質】
・スチール製

ご注意

  • 本体と一緒に組み立てて頂く必要が御座います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット棚の型番WR1000S-Bのページです。 型番WR1000S-Bに関する仕様情報を記載しております。
フラット棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット棚
ツーリングワゴン(ブラック)
ツーリングパネルワゴン(引出し付)
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)
ドリルトレー
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐トラスコ中山
通常価格9,35763,445 -108,92352,669 -1,36812,197 -
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
トラスココード634-5766-----
質量(g)4000.036000.062000.036000.0--
材質1スチール製ツーリングホルダー:ポリプロピレン樹脂製本体:スチール●ホルダー:ポリプロピレン樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン本体:スチール●ホルダー:ポリプロピレン樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム--
品名フラット棚(ブラック)-----
ブラックブラック(本体)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト