17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・ねじ止め式非鉄金属加工用モジュラータイプカッタ HPXV16-M

通常単価(税別)
50,46076,229
税込単価
55,50683,852
通常出荷日:2日目

アルミニウム合金の高効率加工に特化したエンドミル。タンガロイ社独自の刃先設計により、優れた切削性能と高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
25
65
2
1個
32
68
3
1個
40
68
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,460
( 55,506 )
2日目
69,186
( 76,105 )
2日目
76,229
( 83,852 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金の高効率加工に特化したエンドミル。タンガロイ社独自の刃先設計により、優れた切削性能と高い仕上げ品質を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ねじ止め式非鉄金属加工用モジュラータイプカッタ HPXV16-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・ねじ止め式非鉄金属加工用モジュラータイプカッタ HPXV16-M
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07
ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格50,460-53,775 -34,800 -40,352 -20,590 -35,770 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式アーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1616.516.51.5715
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト