17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862A

通常単価(税別)
1,543
税込単価
1,697
通常出荷日:4日目

【特長】・ユニット(株)製トークナビ2及びセフティアラートに直接音声をライン入力するための音声入力コー...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181566792
  • トラスココード
    554-7151
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    外装:樹脂被覆
  • コード長さ(m)
    1.8

ご注意

  • トークナビ2本体及びセフティアラート本体は別売です。

型番:

881-862A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

881-862Aの仕様・寸法情報

JANコード
4571181566792
トラスココード
554-7151
質量(g)
37.000
材質1
外装:樹脂被覆
コード長さ(m)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-862A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニット(株)製トークナビ2及びセフティアラートに直接音声をライン入力するための音声入力コードです。
【用途】
・トークナビ2及びセフティアラートを使用する工場、工事現場、店舗、倉庫などに。
【材質】
・外装:樹脂被覆

ご注意

  • トークナビ2本体及びセフティアラート本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862Aの型番881-862Aのページです。 型番881-862Aに関する仕様情報を記載しております。
音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 881-862A
音声案内機トークナビ
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 落雪注意標識セット
ユニット ラミスタンドA3用
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,5436,5182,8182,75414,0109,005
通常出荷日4日目1日目1日目6日目9日目1日目
JANコード4571181566792457118153074845711814908684571181490943--
トラスココード554-7151114-8209811-5964826-3925--
質量(g)37.000100.000266.000325.000--
材質1外装:樹脂被覆アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニールアルミ複合板--
コード長さ(m)1.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト