17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業主任者職務板 808

通常単価(税別)
3,773
税込単価
4,150

【特長】・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。・50%...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    450
  • 縦(mm)
    600
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)
  • 取付仕様
    穴4ヵ所

ご注意

  • ビス・両面テープは別売です。
  • 材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    表示内容

    最小発注数量
    4571181566396
    469-8804
    特定化学物質作業主任者の職務
    1個
    4571181566402
    469-8815
    有機溶剤作業主任者の職務
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,773
    ( 4,150 )
    1日目
    3,773
    ( 4,150 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
    ・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
    ・法令による設置義務品です。
    ・2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
    【用途】
    ・作業主任者表示の必要な作業場に。
    【材質】
    ・再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)

    ご注意

    • ビス・両面テープは別売です。
    • 材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 作業主任者職務板 808のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 作業主任者職務板 808
    石綿取扱作業場標識
    石綿取扱作業場標識 解体現場用
    ユニット 作業主任者職務板
    作業主任者職務板
    ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格3,7731,7031,7032,377811 -15,299
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    横(mm)4504504504504005900
    縦(mm)600600600600500870
    質量(g)320.000250250320.0002001200
    材質1再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)再生ポリプロピレン(再生材50%)再生ポリプロピレン(再生材50%)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(再生材50%)
    取付仕様穴4ヵ所ビス止め、両面テープ止めビス止め、両面テープ止め---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト