17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250

通常単価(税別)
2,770
税込単価
3,047
通常出荷日:19日目

【特長】・手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します・手のひらと指部分...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
20
21.5
8.2
7023775325706
150.000
659-2655
1個
M
21
23
8.5
7023775325805
200.000
659-2652
1個
L
22
23.5
9
7023775325904
220.000
659-2648
1個
XL
23
24.5
9.3
7023775325003
230.000
659-2650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
19日目
2,770
( 3,047 )
19日目
2,770
( 3,047 )
19日目
2,770
( 3,047 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します
・手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています
・手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています
・手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています
・手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます
・手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ(TM上)カラーです
【用途】
・手を挟むリスクの高い作業に
【材質】
・手のひら部:山羊革
・手の甲部:スパンデックス、TPRゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋
メーカーGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGトラスコ中山
通常価格2,7703,3953,4605,0444,2234,030
通常出荷日19日目19日目19日目4日目19日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創-耐切創-
商品タイプ革手革手革手-すべり止め-
仕様手の平・甲コート手の平・甲コート手の平・甲コート-ゴム張り-
規格その他その他その他-その他-
革手袋種類表革表革人工皮革---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト