17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000

通常単価(税別)
4,223
税込単価
4,645
通常出荷日:19日目

【特長】・特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります・ANSI規格...

詳細を確認

ご注意

  • インスリン注射針に対するテストは実施しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M
22
25
8
7023776700809
160.000
659-2653
1個
L
23
26.8
8.7
7023776700908
170.000
659-2651
1個
XL
24
27.5
9
7023776700007
180.000
659-2656
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,223
( 4,645 )
19日目
4,223
( 4,645 )
19日目
4,223
( 4,645 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります
・ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5と高い保護性能です
・EN規格レベルFの耐切創性能です
・全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します
【用途】
・廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに
【材質】
・ポリエステル、スチール、ゴム

ご注意

  • インスリン注射針に対するテストは実施しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
突キ刺シ・切創防止手袋
メーカーGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGカミキ
通常価格4,2233,3952,7703,4605,0448,666
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創-耐切創
商品タイプすべり止め革手革手革手-革手
仕様ゴム張り手の平・甲コート手の平・甲コート手の平・甲コート-手の平コート
規格その他その他その他その他--
厚さ(mm)3.52.21.72.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト