17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレモナSロープ 6300023904

通常単価(税別)
14,164
税込単価
15,580
通常出荷日:4日目

【特長】・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです・水に沈む素材で水分率が高いので濡れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646344035
  • 質量(g)
    3200.0
  • トラスココード
    377-4984
  • 線径(mm)
    10
  • 長さ(m)
    50
  • 材質1
    ビニロン、エステルスパン混紡糸

型番:

6300023904
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300023904の仕様・寸法情報

JANコード
4580646344035
質量(g)
3200.0
トラスココード
377-4984
線径(mm)
10
長さ(m)
50
材質1
ビニロン、エステルスパン混紡糸
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300023904
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,164
( 15,580 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです
・水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します
・天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ビニロン、エステルスパン混紡糸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレモナSロープ 6300023904の型番6300023904のページです。 型番6300023904に関する仕様情報を記載しております。
クレモナSロープ 6300023904のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレモナSロープ 6300023904
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ 立入禁止
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光オレンジ きけん
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,1645,5095,3855,2815,1145,114
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード4580646344035---45624614824444562461482475
質量(g)3200.0---300.000300.000
トラスココード377-4984---857-0699857-0702
-----
線径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト