17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)

通常単価(税別)
2,580
税込単価
2,838
通常出荷日:1日目

【特長】・視野が広いワイドタイプです・眼鏡との併用に最適です・開閉ベンチレーション付きです【用途】・防...

詳細を確認
  • JANコード
    4962087603276
  • トラスココード
    286-9521
  • 質量(g)
    83
  • 材質1
    フレーム:PVC樹脂
  • 防曇加工
  • 材質2
    レンズ:セルロース
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 顔あたりソフト
  • 通気孔
  • レンズ交換
  • フレーム色
    クリア
  • レンズ色
    クリア

型番:

NO.1292
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1292の仕様・寸法情報

JANコード
4962087603276
トラスココード
286-9521
質量(g)
83
材質1
フレーム:PVC樹脂
防曇加工
材質2
レンズ:セルロース
レンズ厚(mm)
0.8
顔あたりソフト
通気孔
レンズ交換
フレーム色
クリア
レンズ色
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1292
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視野が広いワイドタイプです
・眼鏡との併用に最適です
・開閉ベンチレーション付きです
【用途】
・防じん用
【材質】
・フレーム:PVC樹脂
・レンズ:セルロース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)の型番NO.1292のページです。 型番NO.1292に関する仕様情報を記載しております。
防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)
トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200
帽子取付け用防塵メガネ
トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
トーヨーセフティ 防じんメガネ
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2,5807362,6001,3831,475980
通常出荷日1日目5日目1日目4日目4日目4日目
JANコード496208760327649620870120094962087641001496208701310549620876001074962087601210
トラスココード286-9521853-7133853-7148853-7137853-7139853-7143
質量(g)8335.0008530.00052.00023.000
材質1フレーム:PVC樹脂フレーム:軟質塩化ビニルレンズ:ポリカーボネートフレーム:合成レザーバイヤステープ巻フレーム:セルロースレンズ:ポリカーボネート
防曇加工-----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト