17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤーマフ消耗品キット

通常単価(税別)
3,171
税込単価
3,488

【特長】・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます【用途】・イヤーマフ吸音材...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0092311610504
  • トラスココード
    137-1751
  • 質量(g)
    56.000
  • 材質1
    ウレタン、ポリエステル
  • 高さ(mm)
    216
  • 長さ(mm)
    フリー
  • 適合機種
    6100、6201、6209
  • 幅(mm)
    50

型番:

6105
解除
    数量:

    6105の仕様・寸法情報

    JANコード
    0092311610504
    トラスココード
    137-1751
    質量(g)
    56.000
    材質1
    ウレタン、ポリエステル
    高さ(mm)
    216
    長さ(mm)
    フリー
    適合機種
    6100、6201、6209
    幅(mm)
    50

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,171
    ( 3,488 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます
    【用途】
    ・イヤーマフ吸音材取替え
    【材質】
    ・ウレタン、ポリエステル
    ・吸音材、クッション

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イヤーマフ消耗品キットの型番6105のページです。 型番6105に関する仕様情報を記載しております。
    イヤーマフ消耗品キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イヤーマフ消耗品キット
    イヤーマフ消耗品キット 消耗品キット
    MX-6イヤーマフ消耗品キット
    MX-5プレミアムイヤーマフ
    MX-6プレミアムイヤーマフ
    M1プレミアムイヤーマフ
    メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
    通常価格3,1714,1405,2065,7647,2168,657
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード009231161050400923116125080092311613505009231161200300923116130000092311610009
    トラスココード137-1751137-1749137-1750770-4674770-4682770-4666
    質量(g)56.00045.00045.000286.000355.000387.000
    材質1ウレタン、ポリエステルウレタンウレタン耳あて:ウレタン、ポリエステル耳あて:ウレタン、ポリエステル耳あて:ウレタン、ポリエステル
    高さ(mm)216216216---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました