17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤーマフ消耗品キット 消耗品キット

通常単価(税別)
4,1403,339
税込単価
4,5543,673
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます【用途】・イヤーマフ吸音材、クッションの取替え【材...

詳細を確認
  • JANコード
    0092311612508
  • トラスココード
    137-1749
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    ウレタン
  • 材質2
    ポリエステル
  • 高さ(mm)
    216
  • 長さ(mm)
    フリー
  • 適合機種
    6125
  • 幅(mm)
    50

型番:

6125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6125の仕様・寸法情報

JANコード
0092311612508
トラスココード
137-1749
質量(g)
45.000
材質1
ウレタン
材質2
ポリエステル
高さ(mm)
216
長さ(mm)
フリー
適合機種
6125
幅(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1403,339
( 3,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます
【用途】
・イヤーマフ吸音材、クッションの取替え
【材質】
・ウレタン
・ポリエステル
・吸音材
・クッション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ消耗品キット 消耗品キットの型番6125のページです。 型番6125に関する仕様情報を記載しております。
イヤーマフ消耗品キット 消耗品キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーマフ消耗品キット 消耗品キット
MX-6イヤーマフ消耗品キット
M1プレミアムイヤーマフ
MX-5プレミアムイヤーマフ
MX-6プレミアムイヤーマフ
イヤーマフ消耗品キット
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格4,1405,2068,6575,7647,2163,171
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード009231161250800923116135050092311610009009231161200300923116130000092311610504
トラスココード137-1749137-1750770-4666770-4674770-4682137-1751
質量(g)45.00045.000387.000286.000355.00056.000
材質1ウレタンウレタン耳あて:ウレタン、ポリエステル耳あて:ウレタン、ポリエステル耳あて:ウレタン、ポリエステルウレタン、ポリエステル
材質2ポリエステルポリエステルABS樹脂、EVAABS樹脂、EVAABS樹脂、EVA-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト