17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)

通常単価(税別)
5,59711,609特別価格
税込単価
6,15712,770特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです【材質】・表面:フッ素樹脂(P...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/25mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.13
25(10)
140
9.9
4595641961897
67.000
538-9452
1個
0.13
50(20)
140
9.9
4595641961910
125.000
538-9439
1個
0.18
25(10)
290
12.9
4595641961927
98.000
538-9426
1個
0.18
50(20)
290
12.9
4595641961941
189.000
538-9525
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5974,029
( 4,432 )
1日目
8,7737,651
( 8,416 )
1日目
7,3975,331
( 5,864 )
1日目
11,6099,673
( 10,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです
【材質】
・表面:フッ素樹脂(PTFE)
・支持体:ガラスクロス
・糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)
フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m
ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18
ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102
メーカーHONDA FLOWHONDA FLOWHONDA FLOW東京硝子器械コクゴ中興化成工業
通常価格5,597-2,9573,500 -3,440 -1,800 -5,764 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目5日目1日目
使用温度範囲(℃)~200~200~200---
粘着部青色・非粘着部白色薄茶----
長さ(m)101010---
材質1表面:フッ素樹脂(PTFE)表面:フッ素樹脂(PTFE)表面:フッ素樹脂(PTFE)---
材質2支持体:ガラスクロス支持体:ガラスクロス支持体:ガラスクロス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト