17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

通常単価(税別)
2,8218,369
税込単価
3,1039,206

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます・管上スライド可能に...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~45
  • 材質1
    バーミキュラ鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
15×15
93
29
640.0
4571384972666
178-6222
1個
20×20
105
37
830.0
4571384972673
178-7777
1個
25×25
119
50
1030.0
4571384972680
178-6258
1個
32×32
141
65
1610.0
4571384972697
178-6263
1個
40×40
155
74
1970.0
4571384973021
178-6265
1個
50×50
177
76
2900.0
4571384973038
178-6292
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
1日目
3,297
( 3,627 )
1日目
4,320
( 4,752 )
1日目
5,636
( 6,200 )
1日目
6,209
( 6,830 )
1日目
8,369
( 9,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます
・管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます
・取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています
・ねじ切り作業不要で接続できます
【用途】
・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
【材質】
・バーミキュラ鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用
CKMAジョイント 枝部ねじ付チー
CKMAジョイント 径違い枝部ねじ付チー
LAカップリング LA型 チーズ枝部ねじ付き T
LAカップリング HI-LAマルチ型 チーズ枝部ねじ付き T
LAカップリング LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)シーケー金属シーケー金属リケンリケンリケン
通常価格2,821-1,964 -2,832 -1,594 -1,737 -2,097 -
通常出荷日1日目4日目4日目7日目7日目7日目
最高使用圧力(Mpa)1-----
使用温度範囲(℃)0~45-----
材質1バーミキュラ鋳鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト