17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

通常単価(税別)
2,8218,369
税込単価
3,1039,206

【特長】・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます・管上スライド可能に...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~45
  • 材質詳細
    バーミキュラ鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    呼び径

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    質量

    (g)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    13×15
    93
    29
    600.0
    4571384976961
    178-6241
    1個
    20×20
    105
    37
    830.0
    4571384976985
    178-6232
    1個
    25×25
    119
    50
    1010.0
    4571384977012
    178-6200
    1個
    30×32
    141
    65
    1610.0
    4571384977050
    178-6196
    1個
    40×40
    155
    74
    1950.0
    4571384977104
    178-6207
    1個
    50×50
    177
    76
    2900.0
    4571384977166
    178-6233
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,821
    ( 3,103 )
    1日目
    3,297
    ( 3,627 )
    1日目
    4,320
    ( 4,752 )
    1日目
    5,636
    ( 6,200 )
    1日目
    6,209
    ( 6,830 )
    1日目
    8,369
    ( 9,206 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます
    ・管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です
    ・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます
    ・取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています
    ・インコア不要で接続できます
    【用途】
    ・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
    【材質】
    ・バーミキュラ鋳鉄

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用
    LAカップリング P-LA型 チーズ枝部ねじ付き T
    LAカップリング P-LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT
    ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ
    パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーチーズ
    ダブルロックジョイント WT2型 チーズ平行めねじ
    メーカーSKカワニシ(川西水道機器)リケンリケンオンダ製作所ミヤコオンダ製作所
    通常価格2,821-2,384 -2,795 -2,902 -2,5792,838
    通常出荷日1日目7日目7日目4日目5日目4日目
    最高使用圧力(MPa)1-----
    使用温度範囲(℃)0~45-----
    材質詳細バーミキュラ鋳鉄-----

    樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト