17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス 胸D環付タイプ

通常単価(税別)
35,20036,000特別価格
税込単価
38,72039,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます・腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィッ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4992456330083
M
1450.000
384-8265
1個
4992456330090
L
1480.000
384-8262
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,20032,845
( 36,130 )
4日目
36,00033,591
( 36,950 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます
・腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします
・体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です
・骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します
・肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています
【用途】
・電気工事などの高所作業用
【材質】
・スチール、アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス 胸D環付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス 胸D環付タイプ
フルハーネス用ツインランヤード ノビロン
3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス"イージーハーネス"(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス"イージーハーネスネオ フロントD環"
フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(フロントD環・胴ベルト付)
メーカーマーベルマーベルタイタンタイタンタイタンスリーエムジャパン
通常価格35,200-20,80133,41523,362 -19,716 -51,666
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯-ハーネス型安全帯--ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ-----
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード---
胴ベルト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト