ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ツインランヤード ノビロン

通常単価(税別)
20,801
税込単価
22,881

【特長】・フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します・使わない...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992456330151
  • 質量(g)
    1280.000
  • トラスココード
    226-1618
  • 材質1
    スチール、アルミ合金
  • 長さ(mm)
    1150~1600
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 径(mm)
    50
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm)
    32×1600
  • 構造物側フック口開き(mm)
    50

ご注意

  • ワークポジショニング用ベルト(安全帯)には使用できません。

型番:

MAT-NV293
解除
    数量:

    MAT-NV293の仕様・寸法情報

    JANコード
    4992456330151
    質量(g)
    1280.000
    トラスココード
    226-1618
    材質1
    スチール、アルミ合金
    長さ(mm)
    1150~1600
    フック口開き(mm)構造物側
    50
    フック口開き(mm)人体側
    9
    径(mm)
    50
    ランヤード寸法幅×長さ(mm)
    32×1600
    構造物側フック口開き(mm)
    50
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MAT-NV293
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,801
    ( 22,881 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します
    ・使わないときに短く縮む伸縮自在タイプの為、移動時の引掛りが防げます
    ・軽量アルミ合金パーツを使用しています
    【用途】
    ・新規格「墜落制止用器具の規格」適合品のハーネス用ランヤードとして
    【材質】
    ・スチール、アルミ合金

    ご注意

    • ワークポジショニング用ベルト(安全帯)には使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フルハーネス用ツインランヤード ノビロンの型番MAT-NV293のページです。 型番MAT-NV293に関する仕様情報を記載しております。
    フルハーネス用ツインランヤード ノビロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルハーネス用ツインランヤード ノビロン
    フルハーネス 胸D環付タイプ
    フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
    フルハーネス型墜落制止用器具(パススルー式/巻取式ツインランヤード付)
    レヴォハーネス ツインコルトリトラ・ノビロン
    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
    メーカーマーベルマーベルエスコエスコ藤井電工エスコ
    通常価格20,80135,200 -51,70033,88236,64835,890
    通常出荷日4日目4日目5日目2日目1日目2日目
    JANコード4992456330151-----
    質量(g)1280.000-----
    トラスココード226-1618-----
    材質1スチール、アルミ合金スチール、アルミ合金----
    長さ(mm)1150~1600-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました