17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡スチレンボード

通常単価(税別)
4,052
税込単価
4,457

【特長】・両面に色を塗ったカラーボードなので、店内のPOP等での使用に最適です...

詳細情報を確認する
  • 厚さ (mm)
    5
  • 長さ (mm)
    1820
  • 幅 (mm)
    910
  • 材質1
    スチレンボード
  • カラー
    ホワイト
  • JANコード
    4953463549134
  • トラスココード
    197-3116

型番:

HS-101-3X6-5MM
解除
    数量:

    HS-101-3X6-5MMの仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    5
    長さ(mm)
    1820
    幅(mm)
    910
    材質1
    スチレンボード
    カラー
    ホワイト
    JANコード
    4953463549134
    トラスココード
    197-3116
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS-101-3X6-5MM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,052
    ( 4,457 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面に色を塗ったカラーボードなので、店内のPOP等での使用に最適です
    【用途】
    ・店頭POP、建築模型、玩具に
    【材質】
    ・スチレンボード

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    発泡スチレンボードの型番HS-101-3X6-5MMのページです。 型番HS-101-3X6-5MMに関する仕様情報を記載しております。
    発泡スチレンボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    発泡スチレンボード
    プラスチック発泡PPシート スミセラー
    発泡緩衝材 ノンカッタータイプ
    発泡ポリエチレンシート ソフト TPESシリーズ
    発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズ
    梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束
    メーカーアクリサンデー住化プラステックミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
    通常価格4,0523,707 -6,061 -9,471 -11,828 -1,750 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
    厚さ(mm)5-----
    長さ(mm)1820-----
    幅(mm)910-----
    材質1スチレンボード-----
    カラーホワイト-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました