17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130N【10個入り】

通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:19日目

【特長】・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です【用途】・精密機器、自動車部品の組立・製品検査・屋内...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L
4548890565811
632-9848
260
1パック

10個入り

LL
4548890565828
632-9846
270
1パック

10個入り

M
4548890565804
632-9847
250
1パック

10個入り

S
4548890565798
632-9849
220
1パック

10個入り

SS
4548890565781
632-9850
210
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
19日目
1,479
( 1,627 )
19日目
1,479
( 1,627 )
19日目
1,479
( 1,627 )
19日目
1,479
( 1,627 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維のさらっとした装着感です
【用途】
・精密機器、自動車部品の組立
・製品検査
・屋内軽作業、掃除
・アソート、パッキング作業
・農場、園芸作業
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130N
ポリエステル手袋 (指先コート)
検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700N
検査・組立用手袋(指先コート)MCG-701N
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) NPU-150シリーズ 10双入
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山
通常価格1,4791,384 -2,880 -2,604 -2,693 -200 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜19日目
使用用途作業用作業用作業用作業用--
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め--
仕様手の平コート-手の平コート指先コート--
ゲージ13131515--
材質1繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン繊維部:ナイロンシームレス編手繊維部:ナイロン、ゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト