17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護テープIVY1836透明

通常単価(税別)
1,63118,570
税込単価
1,79420,427
通常出荷日:11日目

【特長】・巻き出しが軽く作業性に優れています・被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品【用途...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 使用温度範囲(℃)
    一般温度環境下
  • 透明
  • 長さ(m)
    100
  • 粘着力(N/25mm)
    2
  • 材質1
    基材:ポリエチレン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 事前にサンプルテストでの相性確認を推奨致します。
  • サイズ特性上テレスコープ現象(タケノコ状変形)が発生する事があります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
4580168554165
720.0
522-5042
1個
1020
4580168554141
7260.0
522-5044
1個
1250
4580168554158
8520.0
522-4435
1個
200
4580168554172
1400.0
522-5020
1個
300
4580168554189
2150.0
522-5022
1個
500
4580168554196
3600.0
522-4434
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
11日目
15,000
( 16,500 )
11日目
18,570
( 20,427 )
11日目
3,263
( 3,589 )
11日目
5,440
( 5,984 )
11日目
8,160
( 8,976 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き出しが軽く作業性に優れています
・被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
【用途】
・非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 事前にサンプルテストでの相性確認を推奨致します。
  • サイズ特性上テレスコープ現象(タケノコ状変形)が発生する事があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープIVY1836透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面保護テープIVY1836透明
表面保護テープ
表面保護テープ(ブルー/透明)
テープ用保護テープ
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
表面保護フィルム ブルー・透明
メーカーIVYトラスコ中山アルインコエスコトラスコ中山PACKWELL
通常価格1,631-13,420 -1,966 -1,820 -13,71416,866
通常出荷日11日目1日目〜4日目1日目19日目4日目
厚さ(mm)0.06-----
使用温度範囲(℃)一般温度環境下-----
透明-----
長さ(m)100-----
粘着力(N/25mm)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト