17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L

通常単価(税別)
31,840
税込単価
35,024
通常出荷日:4日目

【特長】・最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが...

詳細を確認
  • 塗り重ね可能時間
    約1時間(夏)、2~3時間(冬)
  • 指触乾燥時間
    約1時間(夏)、2~3時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    100~140(畳枚数換算約70~90枚分)
  • 質量(g)
    17330.0
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル・シリコン)
  • 容量(L)
    14
  • 乾燥時間
    約1時間(夏)、2~3時間(冬)

ご注意

  • 鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
  • 気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例【浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など】。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971544189024
203-5362
1個
4971544189062
205-4423
1個
4971544189079
203-5413
1個
4971544189086
205-5956
1個
4971544189109
205-4414
1個
4971544189161
205-5949
1個
4971544189185
205-4431
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目
31,840
( 35,024 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
・塩害・酸性雨にも強いつやあり塗料です。
・サビ止めなしで鉄に直接塗れます。
【用途】
・鉄部:門扉、フェンス、鉄サッシなどに。
・木部:雨戸、戸袋、羽目板、木工品などに。
・コンクリート:モルタル、ブロック、外かべ、内かべなどに。
・屋根:スレートに。
・トタン:下見トタン(屋根を除く)などに。
【材質】
・合成樹脂(アクリル・シリコン)

ご注意

  • 鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
  • 気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例【浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など】。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性多用途塗料“オールマイティーネオ” 容量:14L
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ"
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
塗料下塗剤 ベストシーラーK
防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格31,84021,551 -13,780 -5,99915,20929,148
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜1日目1日目4日目
塗り重ね可能時間約1時間(夏)、2~3時間(冬)3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上1時間以上(23℃)、3時間以上(5~10℃)夏期/約2日、冬期/約4日
指触乾燥時間約1時間(夏)、2~3時間(冬)夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間---
塗り重ね回数122112
塗布面積([[M2]])100~140(畳枚数換算約70~90枚分)40~60(畳換算24~36枚分)20~30(畳換算12~18枚分)20106~16080~120(畳枚数換算約60枚分)
質量(g)17330.016000.08000.02330.016500.015900.0

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト