17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックスグローブ280【100個入り】

通常単価(税別)
3,204
税込単価
3,524
通常出荷日:1日目

【特長】・左右兼用です・フィット感が優れたパウダーフリータイプです【材質】・天然ゴム

詳細を確認
  • JANコード
    4971620851425
  • 質量(g)
    730.000
  • トラスココード
    502-4768
  • 材質1
    天然ゴム
  • サイズ
    M

型番:

LH-N652-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

LH-N652-Mの仕様・寸法情報

JANコード
4971620851425
質量(g)
730.000
トラスココード
502-4768
材質1
天然ゴム
サイズ
M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-N652-M
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,204
( 3,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用です
・フィット感が優れたパウダーフリータイプです
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテックスグローブ280の型番LH-N652-Mのページです。 型番LH-N652-Mに関する仕様情報を記載しております。
ラテックスグローブ280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラテックスグローブ280
シンガーラテックス・グローブ L
ラテックスロング手袋
きれいな手 つかいきりグローブNo.846(半透明)/No.847(ブラック)
UCD シンガーラテックスPF止メ付L (100枚入)
UCD エフテロングローブ(耐酸手袋) A-32
メーカー共和ケニスアズワンショーワグローブ宇都宮製作宇都宮製作
通常価格3,2042,41821,8816311,9714,461
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目5日目
JANコード4971620851425-----
質量(g)730.000-----
トラスココード502-4768-----
材質1天然ゴム-----
サイズM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト