17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーゴーグル 替レンズ

通常単価(税別)
3,085
税込単価
3,394
通常出荷日:1日目

【特長】・着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです・両面超親水性のコーティングで...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4989999992311
  • トラスココード
    207-6512
  • 幅(mm)
    190
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    ポリカーボネート(両面曇り止め)
  • 顔あたりソフト
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 防傷加工
    -
  • 防曇加工
  • コーティング
    高性能曇り止めコート
  • レンズ交換

型番:

SFGC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFGCの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4989999992311
トラスココード
207-6512
幅(mm)
190
質量(g)
32.000
材質1
ポリカーボネート(両面曇り止め)
顔あたりソフト
レンズ厚(mm)
2.2
防傷加工
-
防曇加工
コーティング
高性能曇り止めコート
レンズ交換

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFGC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085
( 3,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです
・両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます
【材質】
・ポリカーボネート(両面曇り止め)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグル 替レンズの型番SFGCのページです。 型番SFGCに関する仕様情報を記載しております。
セーフティーゴーグル 替レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーゴーグル 替レンズ
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)
クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P
ビッグ二眼型保護メガネ
二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)
TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0857802,7311,6171,7732,473
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
レンズ色クリアクリアスモーククリアクリアクリア
JANコード498999999231149899991246514989999499360498999951384449899993236964989999096101
トラスココード207-6512365-8503855-1277859-1123488-9762161-0793
幅(mm)190175130147150152
質量(g)32.00065.00010.00028.20052.00031

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト