17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐食耐酸LEDタフデス タフネスディスク産業用特殊照明

通常単価(税別)
114,563138,938特別価格
税込単価
126,019152,832特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・硫化水素・塩素・二酸化硫黄・塩害・油煙に優れた耐性の産業用特殊照明です

  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    100/200
  • 高さ(mm)
    265
  • 幅(mm)
    286
  • 色温度(K)
    5000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
162-3631
2.16円/h
4300
100V:79/200V:80
10700
1個
162-3629
3.78円/h
4500.0
100V:137/200V:140
17300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,56381,087
( 89,196 )
5日目
138,93898,340
( 108,174 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫化水素・塩素・二酸化硫黄・塩害・油煙に優れた耐性の産業用特殊照明です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食耐酸LEDタフデス タフネスディスク産業用特殊照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐食耐酸LEDタフデス タフネスディスク産業用特殊照明
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"
LEDチューブライトマルチ
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格114,563-24,17643,29047,1548,937163,719
通常出荷日5日目1日目5日目3日目1日目1日目
光源色昼白色昼白色(5000K)昼白色昼光色昼白色昼白色(5000K)
電源(V)100/200100/200100/200100/200-100
高さ(mm)26548265-36-
幅(mm)28611928630534370
色温度(K)5000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト