17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴付水中長靴 鋼鉄製先芯・耐踏抜き鉄板入・胴ベルト付属

通常単価(税別)
9,612特別価格
税込単価
10,573特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・JIS T8101:2020(S種)相当の鋼鉄製先芯・耐踏抜鉄板入です・小物を入れるのに便利...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

股下(cm)

寸法(cm)

総丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
27.5
101
27.5~28.0
153
4907534207355
2820.0
435-7476
1個
28.5
101
28.5~29.0
153
4907534207362
2900.0
435-7475
1個
25.5
95
25.5~26.0
145
4907534207331
2480.0
435-7479
1個
26.5
98
26.5~27.0
149
4907534207348
2660.0
435-7474
1個
24.5
92
24.5~25.0
141
4907534207324
2400.0
435-7478
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6128,010
( 8,811 )
1日目
9,6128,010
( 8,811 )
4日目
9,6128,010
( 8,811 )
1日目
9,6128,010
( 8,811 )
1日目
9,6128,010
( 8,811 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T8101:2020(S種)相当の鋼鉄製先芯・耐踏抜鉄板入です
・小物を入れるのに便利な内ポケット付きです
・ワンタッチバックルで着脱しやすいです
・50mm巾の胴ベルトが付属しております
・膝部をターポリン素材で補強しております
・土砂、泥に滑りにくいラジアル型靴底です
【用途】
・救助活動、災害現場等に
・土木作業、農作業、水産加工の水回り作業に
【材質】
・胴部:表/ナイロン、裏/PVCコーティング
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・先芯:鉄製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴付水中長靴 鋼鉄製先芯・耐踏抜き鉄板入・胴ベルト付属のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴付水中長靴 鋼鉄製先芯・耐踏抜き鉄板入・胴ベルト付属
ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)
鉄芯耐油セフメイトセイバー
胴付水中長靴 ND010
安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒
IVラックス胴付ズボン長
メーカー富士手袋富士手袋富士手袋シバタ工業おたふく手袋シバタ工業
通常価格9,6127,2005,21228,340 -4,179 -23,617
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜9日目〜
商品タイプ作業靴安全靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無しJIS規格品規格無し-規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性なし-あり-ありあり
静電気帯電防止機能なし-なし-なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト