ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型コンテナバッグ

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:4日目

【特長】・今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです(AS-KGYNT)・箱物...

詳細を確認
  • タイプ
    角型
  • ベルト色
    ベージュ
  • ラミネート
    なし
  • 奥行(mm)
    1100
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 最大充填質量(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1100×1100×1000
  • 内袋
    なし
  • 排出口
    なし
  • JANコード
    4945132072272
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    250-3664
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L)
    1210
  • 外径(mm)
    1100
  • 高さ(mm)
    1000
  • 品名
    角型 1t 前面開閉

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください。

型番:

AS-KGYNT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-KGYNTの仕様・寸法情報

タイプ
角型
ベルト色
ベージュ
ラミネート
なし
奥行(mm)
1100
最大充填荷重(kg)
1000
最大充填質量(kg)
1000
投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ
1100×1100×1000
内袋
なし
排出口
なし
JANコード
4945132072272
質量(g)
2800.0
トラスココード
250-3664
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
1210
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1000
品名
角型 1t 前面開閉
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-KGYNT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです(AS-KGYNT)
・箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です
・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です
・本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております(AS-KGWBG)
・スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです(AS-KGWBG)
・前面開閉式ユニットフレコン
【用途】
・肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として
・段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型コンテナバッグの型番AS-KGYNTのページです。 型番AS-KGYNTに関する仕様情報を記載しております。
角型コンテナバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型コンテナバッグ
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(角型)
コンテナバッグ(角型)
コンテナバッグ(丸型)
メーカー旭産業旭産業旭産業吉野コンドーテックコンドーテック
通常価格7,5009,0008,5681,772 -2,533 -2,409
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目5日目
タイプ角型丸型ワンウエイ---
ベルト色ベージュベージュ---
ラミネートなしなしなし---
奥行(mm)1100-----
最大充填荷重(kg)100010001000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト