17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マッドグリップ

通常単価(税別)
3,292
税込単価
3,621
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性に優れ、フィット感のある手袋です【用途】・物流業、土木・建築業【材質】・繊維部:ポリエ...

詳細を確認
  • レッド
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:天然ゴム
  • ゲージ数
    13
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4906554157688
181-7752
19.5
24
8
480.000
L
1個
4906554157671
181-7732
18
23
7.7
445.000
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,292
( 3,621 )
1日目
3,292
( 3,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、フィット感のある手袋です
【用途】
・物流業、土木・建築業
【材質】
・繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッドグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッドグリップ
マッドグリップ パープル 1P
すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)
スパイダー 1P
マッドグリップ レッド
IQグローブ3本出し
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格3,292263 -201 -491170 -229
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
レッドパープル--レッドブラック
厚さ(mm)1.61.61.71.31.6-
材質1繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:天然ゴム繊維部:ポリエステル100%繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン繊維部:ポリエステル100%-
ゲージ数13-13---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト