ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用器具

通常単価(税別)
10,881
税込単価
11,969

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです。・装着しやすいワンタッチバックル付き・...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133070303
  • トラスココード
    163-5087
  • 長さ(mm)
    1200
  • 質量(g)
    730
  • 材質1
    ベルト部:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • バックル
    ワンタッチ
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    85×650

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

型番:

WP-S12D-OT110-BLK-M-BP
解除
    数量:

    WP-S12D-OT110-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

    サイズ
    M
    JANコード
    4956133070303
    トラスココード
    163-5087
    長さ(mm)
    1200
    質量(g)
    730
    材質1
    ベルト部:ナイロン
    材質2
    ベルト通し:プラスチック
    材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
    材質4
    D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール
    胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
    バックル
    ワンタッチ
    補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    85×650
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WP-S12D-OT110-BLK-M-BP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,881
    ( 11,969 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柱上安全帯用の取替ベルトです。
    ・装着しやすいワンタッチバックル付き
    ・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    【用途】
    ・柱上作業用
    【材質】
    ・ベルト部:ナイロン
    ・ベルト通し:プラスチック
    ・ベルト先端金具:ステンレス
    ・D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール

    ご注意

    • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
    • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
    • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークポジショニング用器具の型番WP-S12D-OT110-BLK-M-BPのページです。 型番WP-S12D-OT110-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
    ワークポジショニング用器具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークポジショニング用器具
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
    胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
    メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
    通常価格10,88139,7078,62624,49424,28918,183
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    サイズMMMMMM
    JANコード495613307030349561330638174956133070211495613307058749561330707234956133060212
    トラスココード163-5087163-8259163-6655163-4997163-6609163-3521
    長さ(mm)1200-----
    質量(g)7301840650950805.0001300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました