ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型用ランヤード ノビロン B環タイプ

通常単価(税別)
8,6638,097
税込単価
9,5298,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133049880
  • トラスココード
    163-6678
  • 長さ(mm)
    1700(ショックアブソーバー含)
  • 質量(g)
    800
  • 径(mm)
    32
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBL-AB-NV593SV-BK-N-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBL-AB-NV593SV-BK-N-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
種類
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133049880
トラスココード
163-6678
長さ(mm)
1700(ショックアブソーバー含)
質量(g)
800
径(mm)
32
フック口開き(mm)構造物側
50
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBL-AB-NV593SV-BK-N-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6638,097
( 8,907 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです
・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
【用途】
・胴ベルト型の取替用ランヤード
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード ノビロン B環タイプの型番TBL-AB-NV593SV-BK-N-BPのページです。 型番TBL-AB-NV593SV-BK-N-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型用ランヤード ノビロン B環タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型用ランヤード ノビロン B環タイプ
胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ
胴ベルト型用ランヤード"2wayリトラ"
フルハーネス用(ワン・ハンド+ノビロン2本タイプ)
フルハーネス用 Gブレードランヤード
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格8,6639,535 -9,11928,33913,4667,613
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード
種類ロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ-ロープタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト