17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト

通常単価(税別)
15,056
税込単価
16,562
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる巻取り式安全帯です・ワンタッ...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 質量(g)
    1300
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    15
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4956133061219
163-5072
1個
4956133061066
163-6626
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,056
( 16,562 )
1日目
15,056
( 16,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる巻取り式安全帯です
・ワンタッチバックル付です
・軽量型です

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックルタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格15,05614,84915,95614,77117,6088,718
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト