17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス"コアハーネス"(ロープ式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
31,53231,538特別価格
税込単価
34,68534,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜落制止時の衝撃を骨盤全体...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1650
  • ランヤード寸法幅(mm)
    11
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm)
    主ランヤード 11×1600/副ランヤード 11×1200

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

最小発注数量
オレンジ
L
4956133065187
163-1892
2700
45×1400
1個
オレンジ
M
4956133064838
163-3417
2600
45×1200
1個
パープル
L
4956133065194
163-5098
2700
45×1400
1個
パープル
M
4956133064845
163-8174
2600
45×1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,53827,598
( 30,358 )
1日目
31,53227,599
( 30,359 )
1日目
31,53827,598
( 30,358 )
1日目
31,53227,599
( 30,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス"コアハーネス"(ロープ式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"コアハーネス"(ロープ式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)
コアハーネス コルトリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
レヴォハーネス(ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格31,532-47,86145,38241,35536,20534,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ-巻取りタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用-1本吊り専用---
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト