ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ

通常単価(税別)
9,8709,219
税込単価
10,85710,141
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です【用途】・フルハーネスが...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133052163
  • トラスココード
    163-6653
  • 質量(g)
    870
  • 材質1
    ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し・D環止め:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
  • 材質4
    B環:スチール、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    11
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB-SAF-593C-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-SAF-593C-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133052163
トラスココード
163-6653
質量(g)
870
材質1
ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
材質2
ベルト通し・D環止め:プラスチック
材質3
ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:アルミ
材質4
B環:スチール、フック:スチール&アルミ
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-SAF-593C-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8709,219
( 10,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプの型番TB-SAF-593C-BLK-M-BPのページです。 型番TB-SAF-593C-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
胴ベルト(アルミバックル)
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格9,87020,06424,2895,74918,18324,494
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類ロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用-1本吊り専用1本吊り専用-1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト