ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
24,49421,446
税込単価
26,94323,591

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)です・着脱しやすいワンタッ...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133070587
  • トラスココード
    163-4997
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    ベルト部:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4
    D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • バックル
    ワッタッチ
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
    100×700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

型番:

WP-TD-OT120-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TD-OT120-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
サイズ
M
JANコード
4956133070587
トラスココード
163-4997
質量(g)
950
材質1
ベルト部:ナイロン
材質2
ベルト通し:プラスチック
材質3
ベルト先端金具:ステンレス
材質4
D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
バックル
ワッタッチ
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-TD-OT120-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,49421,446
( 23,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)です
・着脱しやすいワンタッチバックル付き
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用
【材質】
・ベルト部:ナイロン
・ベルト通し:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・D環・角環・ベルト調節金具:スチール、ベルトバックル:プラスチック&スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)の型番WP-TD-OT120-BLK-M-BPのページです。 型番WP-TD-OT120-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量湾曲型)
ワークポジショニング用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格24,4948,62639,70724,28910,88120,064
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯-柱上安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ-巻取りタイプ
仕様1本吊り専用U字吊り専用1本吊り専用1本吊り専用--
ツインランヤード-
胴ベルト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト