ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
45,38238,611
税込単価
49,92042,472
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・骨盤・足回りにベルト...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4956133074899
  • トラスココード
    163-5083
  • 色詳細
    黒・赤
  • 質量(g)
    3090
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm)
    15×1600

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH-508-2OH93SV-OT-BKR-L-2R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-508-2OH93SV-OT-BKR-L-2R23-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133074899
トラスココード
163-5083
色詳細
黒・赤
質量(g)
3090
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード幅×長さ(mm)
15×1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-508-2OH93SV-OT-BKR-L-2R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,38238,611
( 42,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付きです

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)の型番TH-508-2OH93SV-OT-BKR-L-2R23-BXのページです。 型番TH-508-2OH93SV-OT-BKR-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"レヴォハーネス"(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格45,38247,86151,24244,27744,95844,715
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト