17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KITEハーネス

通常単価(税別)
21,16821,709
税込単価
23,28523,880
通常出荷日:1日目

【特長】・両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制・腰部か...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    アルミ
  • 材質3
    スチール
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • 最大使用可能質量(kg)
    130

ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

最小発注数量
L
4956133097478
582-4799
-
1320
1個
M
4956133097461
582-4804
-
1300
1個
L
4956133097430
582-4798
-
1320
1個
M
4956133097423
582-4801
-
1300
1個
L
4956133097515
582-4803
ダークレッド
1320
1個
M
4956133097508
582-4802
ダークレッド
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,709
( 23,880 )
1日目
21,168
( 23,285 )
1日目
21,709
( 23,880 )
1日目
21,168
( 23,285 )
1日目
21,709
( 23,880 )
1日目
21,168
( 23,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制
・腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない
・背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止
・ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能
・腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル
・胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール

ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KITEハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KITEハーネス
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス コルトリトラ
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格21,168-28,57932,77237,34713,89238,426 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ--
仕様1本吊り専用1本吊り専用----
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト