ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイヤモンドバーメタリッジバー

通常単価(税別)
2,713
税込単価
2,984
通常出荷日:2日目

【特長】・結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています・砂噛みも一...

詳細を確認
  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。

型番:

MBHD4411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MBHD4411の仕様・寸法情報

形状
砲弾
最高使用回転数(rpm)
88000
軸径(mm)
3
軸長(mm)
30
全長(mm)
40
粒度(#)
120
JANコード
4532373055883
質量(g)
3.000
トラスココード
223-8046
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MBHD4411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713
( 2,984 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています
・砂噛みも一発除去できる研削力があります
・一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です
・従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします
・極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています
・変形摩耗せず、刃こぼれしません
・形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます
【用途】
・FCネズミ鋳鉄・FCDダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に

ご注意

  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドバーメタリッジバーの型番MBHD4411のページです。 型番MBHD4411に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドバーメタリッジバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドバーメタリッジバー
RELIEF 六角軸 ダイヤモンド砥石
ボラゾンインターナルバー
電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー
リューター メタルボンドダイヤモンドディスク
ダイヤモンドカッティングディスク電着
メーカーニューレジストンイチネンアクセストラスコ中山ナカニシ日本精密機械工作ミニター
通常価格2,7131,877982 -18,97912,507 -4,083 -
通常出荷日2日目50日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
形状砲弾-----
最高使用回転数(rpm)88000-----
軸径(mm)3-----
軸長(mm)30-----
全長(mm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト