17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚立ソックス フィット【4個入り】

通常単価(税別)
5,9503,382
税込単価
6,5453,720
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れても洗って繰り返し使えます・底部の突起が滑り止め効果を発揮しすべりにくく床をキズつけませ...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757034463
  • トラスココード
    601-6625
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ポリエステルキャンバス
  • 材質2
    底面突起:塩ビ
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    40
  • 品名
    ハセガワ 脚立カバー
  • セット入数(個)
    4
  • 適合機種
    RZ/RZB/RHB/RS/RD/RM/KS/ESA

型番:

RCK-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

RCK-Fの仕様・寸法情報

JANコード
4968757034463
トラスココード
601-6625
質量(g)
80.000
材質1
ポリエステルキャンバス
材質2
底面突起:塩ビ
奥行(mm)
90
高さ(mm)
80
幅(mm)
40
品名
ハセガワ 脚立カバー
セット入数(個)
4
適合機種
RZ/RZB/RHB/RS/RD/RM/KS/ESA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCK-F
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9503,382
( 3,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れても洗って繰り返し使えます
・底部の突起が滑り止め効果を発揮しすべりにくく床をキズつけません
・黒のツマミを引っ張るだけで簡単にワンタッチで着脱できます
・脚部にフィットするコンパクトな計上です
・脚立端具の裏が磨耗や汚損している時に装着し、滑り止め性能を高め、フロアへのダメージを軽減
【材質】
・ポリエステルキャンバス
・底面突起:塩ビ
【特長】
・ロゴ入りオリジナル収納袋付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚立ソックス フィットの型番RCK-Fのページです。 型番RCK-Fに関する仕様情報を記載しております。
脚立ソックス フィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚立ソックス フィット
脚立カバー
脚立・足場台用セーフティーカバー
脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ
ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ
梯子用スタビライザー
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格5,9502,1399,513 -43,96240,87148,125
通常出荷日1日目2日目1日目3日目3日目4日目
JANコード49687570344634968757213998-496875744985449687574495574968757805124
トラスココード601-6625851-4928-851-4957851-4956851-4955
質量(g)80.000120.000-4200.02800.04400
材質1ポリエステルキャンバスポリエステルキャンバス発泡ウレタン主要部:スチール主要部:スチール主要部:スチール
材質2底面突起:塩ビ底面突起:塩ビ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト