17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ミニ脚立 RM

通常単価(税別)
9,07511,550特別価格
税込単価
9,98312,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・コンパクトワンタッチで収納できます・天板に立って作業ができます・開き止めがワンタッチバ...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    259×163
  • 踏ざん間隔(mm)
    250
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    60
  • 材質1
    アルミ合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

質量(g)

ステップ数(天板除く)

最小発注数量
4968757010474
394-2060
340×160×370
370×340
1600.0
1
1個
4968757010481
394-3618
540×160×400
400×440
2100.0
1
1個
4968757010498
394-3617
800×160×450
370×340
2700.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0758,525
( 9,378 )
4日目
9,9009,299
( 10,229 )
4日目
11,55010,687
( 11,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトワンタッチで収納できます
・天板に立って作業ができます
・開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます
・工具などを置ける便利な天板トレー形式です
【用途】
・検針作業に
・工場、店舗の備品に
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ミニ脚立 RMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ミニ脚立 RM
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
アルミ合金製専用脚立(溶接タイプ) TAKシリーズ
専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZ型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格9,075-57,613 -53,144 -16,743 -12,413 -10,408 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
天板寸法(mm)259×163277×192320×156326×162326×162326×162
踏ざん間隔(mm)250298298298298298
踏ざん踏面幅(mm)60606555(最下段41mm)5555
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト