17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 中編上SF22

通常単価(税別)
12,013
税込単価
13,214
通常出荷日:19日目

【特長】・優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です【用途】・一般作業全般に【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23.5
4957520182203
653-3473
790
1個
24
4957520182210
653-3471
810
1個
24.5
4957520182227
653-3454
830
1個
25
4957520182234
653-3456
850
1個
25.5
4957520182241
653-3440
870
1個
26
4957520182258
653-1957
890
1個
26.5
4957520182265
653-3450
910
1個
27
4957520182272
653-1964
930
1個
27.5
4957520182289
653-1958
950
1個
28
4957520182296
653-3443
970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 中編上SF22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 中編上SF22
安全靴 長編上マジック式SF38
安全靴 長編上SF33C
短靴マジック式SF18
安全靴 AW12静電靴
樹脂甲プロテクタ安全靴 WS44半長靴甲プロ内蔵
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格12,01314,32514,31310,2388,61122,703
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状編上靴長編上靴長編上靴短靴短靴半長靴
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング