17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半長靴SF44

通常単価(税別)
14,313
税込単価
15,744
通常出荷日:19日目

【特長】・優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です【用途】・一般作業全般に【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23.5
4957520183101
653-3475
890
1個
24
4957520183118
653-3448
910
1個
24.5
4957520183125
653-3453
930
1個
25
4957520183132
653-3437
955
1個
25.5
4957520183149
653-3446
980
1個
26
4957520183156
653-3449
1005
1個
26.5
4957520183163
653-3466
1030
1個
27
4957520183170
653-3441
1055
1個
27.5
4957520183187
653-1961
1080
1個
28
4957520183194
653-3476
1105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目
14,313
( 15,744 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半長靴SF44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半長靴SF44
軽半ゴム長靴 WW-721
作業半長靴 黒 WW-724
安全軽半長 AK010
SHIBATA 安全軽半長 AK010 29.0CM
セフティ長靴
メーカーシモンおたふく手袋おたふく手袋シバタ工業シバタ工業ジーベック
通常価格14,3133,459 -1,77911,69710,4429,400
通常出荷日19日目2日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴作業靴作業靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品--JIS規格品JIS規格品規格無し
形状半長靴長靴半長靴半長靴半長靴長靴
耐油性なし---なしなし
静電気帯電防止機能なし---なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト