ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用

通常単価(税別)
9,200
税込単価
10,120
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性の高いドブメッキ仕上です【用途】・サインホルダーの組み替え用【材質】・スチール/ドブメ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    103
  • 高さ(mm)
    460
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4990870624054
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    251-4665
  • 材質1
    スチール/ドブメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
  • 旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。

型番:

SBH-Z-TBBN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBH-Z-TBBNの仕様・寸法情報

奥行(mm)
103
高さ(mm)
460
幅(mm)
360
JANコード
4990870624054
質量(g)
4100.0
トラスココード
251-4665
材質1
スチール/ドブメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBH-Z-TBBN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いドブメッキ仕上です
【用途】
・サインホルダーの組み替え用
【材質】
・スチール/ドブメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
  • 旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用の型番SBH-Z-TBBNのページです。 型番SBH-Z-TBBNに関する仕様情報を記載しております。
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)
123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用
コーン用標示板
路面用区画標識
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所グリーンクロスエスコ日本緑十字社
通常価格9,2007,42719,0515,800 -3,2102,874
通常出荷日4日目4日目4日目7日目1日目1日目〜
奥行(mm)103103160---
高さ(mm)460460775---
幅(mm)360360360---
JANコード499087062405449908706204454990870686038---
質量(g)4100.03900.07000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト