ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)

通常単価(税別)
7,427
税込単価
8,170

【用途】・サインホルダーの組み替え用【材質】・スチール/クロメートメッキ

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    103
  • 高さ(mm)
    460
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4990870620445
  • 質量(g)
    3900.0
  • トラスココード
    251-4668
  • 材質1
    スチール/クロメートメッキ

ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。
  • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
  • 本体との組合せによっては使用できない角度があります。
  • 旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。

型番:

SBH-TBBN
解除
    数量:

    SBH-TBBNの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    103
    高さ(mm)
    460
    幅(mm)
    360
    JANコード
    4990870620445
    質量(g)
    3900.0
    トラスココード
    251-4668
    材質1
    スチール/クロメートメッキ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SBH-TBBN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,427
    ( 8,170 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・サインホルダーの組み替え用
    【材質】
    ・スチール/クロメートメッキ

    ご注意

    • 必ず取扱説明書をお読みください。
    • 適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
    • 本体との組合せによっては使用できない角度があります。
    • 旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)の型番SBH-TBBNのページです。 型番SBH-TBBNに関する仕様情報を記載しております。
    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)
    ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
    123 ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
    グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用
    コーン用標示板
    キタムラ Tアダプター
    メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所グリーンクロスエスコキタムラ産業
    通常価格7,4279,20019,0515,800 -3,2102,486
    通常出荷日4日目4日目4日目7日目1日目4日目
    奥行(mm)103103160---
    高さ(mm)460460775---
    幅(mm)360360360---
    JANコード499087062044549908706240544990870686038---
    質量(g)3900.04100.07000.0---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました