ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

精密ヤスリ 売れ筋特選セット【16個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
42,99532,891
税込単価
47,29536,180

【特長】・スイス・バローベ社の精密ヤスリ売れ筋特選のセットです・精密ヤスリ16...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4518007890204
  • トラスココード
    776-9342
  • 質量(g)
    170.000
  • セット入数(本)
    16

型番:

LA2401-2402-16P-SET
解除
    数量:
    パック (16個入り)

    LA2401-2402-16P-SETの仕様・寸法情報

    JANコード
    4518007890204
    トラスココード
    776-9342
    質量(g)
    170.000
    セット入数(本)
    16

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LA2401-2402-16P-SET
    最小発注数量
    1パック

    16個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,99532,891
    ( 36,180 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイス・バローベ社の精密ヤスリ売れ筋特選のセットです
    ・精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本
    ・専用ケース付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    精密ヤスリ 売れ筋特選セットの型番LA2401-2402-16P-SETのページです。 型番LA2401-2402-16P-SETに関する仕様情報を記載しております。
    精密ヤスリ 売れ筋特選セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ヤスリ 売れ筋特選セット
    組ヤスリハビリス
    精密ヤスリ
    精密ヤスリ
    精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
    精密鉄工ヤスリ
    メーカーバローベバローベミスミミニターナカニシ広島鑢製造所
    通常価格42,99519,6784,200 -6,929 -13,1423,219 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜
    JANコード45180078902044518007877410----
    トラスココード776-9342776-9423----
    質量(g)170.000230.000----
    セット入数(本)16-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました